Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
可変探索
コード
CADモデル選択
出荷国
パーツ比較に追加
選択可能な製品数: 1
Bestell-Nr.
739-109
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
24 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
9
Höhe
15.80 mm
Breite
46.50
mm
Tiefe
14.30 mm
Anzahl Klemmstellen
9
Anzahl Potential
9
Farbe
grau
Bemerkungen
L = (No. of poles -1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm
Bohrlochdurchmesser
1,6 +0,1 mm
Gewicht
10.390
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
関連機器
    利用可能な関連機器はありません
Preview - Generation
プレビュー
3D
2Dプレビュー
Footprint by Ultralibrarian

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください