{wago/pg04/serie741/0741-0322_0999-0962.prj},{NB=741-325},{BESTNR=741-325},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{RM=7.50},{P=5},{HOEHE=18.50},{BREITE=44.40},{TIEFE=12.80},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing) + 6,5 mm + 1,5 mm | L1 = L + 5,8 mm | L2 = L1 + 6,4 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,1 +0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=8.828},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/741-325},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/741-325}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9