{wago/pg04/serie742/0742-0166_0999-0962.prj},{NB=742-166},{BESTNR=742-166},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=6 - 7},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=15},{RM=5.08},{P=1},{HOEHE=23.20},{BREITE=5.08},{TIEFE=43.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=orange},{GEWICHT=5.400},{BOHRLOCHDURCHM=1,4 +0,05 mm},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/742-166},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/742-166}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1