{wago/pg06/serie857/0857-0151_0999-0962.prj},{NB=857-151},{BESTNR=857-151},{BEZEICHNUNG=Elementarrelais DC 12 V},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{STROM=6},{HOEHE=14.50},{BREITE=28.00},{TIEFE=5.00},{FARBE=weiß},{GEWICHT=6.435},{RGB=0.95,0.93,0.88,0},{ECLASS71=27-37-16-01},{ECLASS81=27-37-16-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/857-151},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/857-151},{FILENAME=857-151}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3