{wago/pg06/serie858/0858-0158_0999-0962.prj},{NB=858-158},{BESTNR=858-158},{BEZEICHNUNG=Elementarrelais AC 120 V},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=35.00},{BREITE=21.00},{TIEFE=28.00},{GEWICHT=35.000},{ECLASS71=27-37-16-01},{ECLASS81=27-37-16-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/858-158},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/858-158},{FILENAME=858-158}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1