{wago/pg06/serie859/0859-0304_0999-0962.prj},{NB=859-304},{BESTNR=859-304},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=5 - 6},{HOEHE=56.00},{BREITE=6.00},{TIEFE=91.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{ANZAHLPOTENTIAL=5},{FARBE=grau},{GEWICHT=22.850},{BEMERKUNGEN=DC 24 V},{RGB=0.67,0.67,0.67,0},{ECLASS71=27-37-16-01},{ECLASS81=27-37-16-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/859-304},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/859-304},{FILENAME=859-304}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1