{wago/pg09/serie260/0260-0202_0999-0962.prj},{NB=260-206},{BESTNR=260-206},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 1.5},{QUERSCHNITT2=28 - 16},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=18},{P=6},{HOEHE=17.00},{BREITE=62.50},{TIEFE=25.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=24},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=grau},{GEWICHT=16.420},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x pole width) | L1 = L + 8,1 mm | L2 = L + 14,5 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/260-206},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/260-206}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11