{wago/pg15/serie750/0750-0497_0999-0962.prj},{NB=750-497},{BESTNR=750-497},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{HOEHE=64.00},{BREITE=12.00},{TIEFE=100.00},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=47.500},{BEMERKUNGEN=0 - 10 V DC / +/- 10 V DC},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{ECLASS71=27-24-26-01},{ECLASS81=27-24-26-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/750-497},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/750-497}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1