{wago/pg16/serie869/0869-0182_0999-0962.prj},{NB=869-186},{BESTNR=869-186},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=6 - 7},{SPANNUNG=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=24},{P=6},{HOEHE=27.60},{BREITE=32.50},{TIEFE=33.40},{ANZAHLKLEMMSTEL=12},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=26.066},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2.5 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/869-186},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/869-186}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11