{wago/pg16/serie870/0870-0523_0582_0999-0962.prj},{NB=870-523/281-584_HI},{BESTNR=870-523/281-584},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 14},{ABISOLIERLAENGE=6 - 7},{STROM=20},{HOEHE=40.00},{BREITE=10.00},{TIEFE=70.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{GEWICHT=12.000},{BEMERKUNGEN=DC 60 V},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-27},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/870-523_281-584},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/870-523_281-584}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 7