{wago/pg17/serie780/0780-0640_0999-0962.prj},{NB=780-640_HI},{BESTNR=780-640},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=3},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=5.00},{BAC476=43.50},{BAA018=77.00},{GEWICHT=14.350},{AAO663=4045454084684},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.08},{AAB789=2.50},{BAC740=0.08},{BAC677=2.50},{BAC739=0.08},{BAC676=2.50},{AAB937=MIN},{AAB787=2.50},{AAP403=3},{AAP530=1},{FEINMINAWG=28},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=8.00},{ABISOMAX=9.00},{AAU733=3-Leiter-Schirmleiterklemme, 2.5 mm², weiß},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=08 - 2.5},{EINDRAEHTDIREKT=},{FEINDRAEHTIG=08 - 2.5},{FEINDRAEHTHUELS=},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=weiß},{BAC487=Polyamid},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-41},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1