{wago/pg17/serie785/0785-0607_0999-0962.prj},{NB=785-607_HI},{BESTNR=785-607},{NENNQUER=35.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=16.00},{BAC476=44.50},{BAA018=114.00},{GEWICHT=109.873},{AAO663=4045454902650},{AAD931=85369010000},{AAB940=6.00},{AAB789=35.00},{BAC740=6.00},{BAC677=35.00},{BAC739=6.00},{BAC676=35.00},{AAB937=MIN},{AAB787=35.00},{AAP403=2},{AAP530=1},{FEINMINAWG=8},{FEINMAXAWG=2},{ABISOMIN=23.00},{ABISOMAX=23.00},{AAU733=2-Leiter-Schutzleiterklemme, 35 mm², grün-gelb},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=6 - 35},{EINDRAEHTDIREKT=},{FEINDRAEHTIG=6 - 35},{FEINDRAEHTHUELS=},{ABISOLIERLAENGE=23 - 23},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grün-gelb},{BAC487=Polyamid},{URSPRUNG=DE},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1