{wago/pg18/serie2020/2020-1207_0999-0962.prj},{NB=2020-1207_HI},{BESTNR=2020-1207},{NENNQUER=1.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=3.50},{BAC476=32.50},{BAA018=50.80},{GEWICHT=5.660},{AAO663=4050821145400},{AAD931=85369019},{AAB940=0.14},{AAB789=1.50},{BAC740=0.14},{BAC677=1.50},{BAC739=0.14},{BAC676=1.50},{AAB937=0.50},{AAB787=1.50},{AAP403=1},{AAP530=1},{FEINMINAWG=24},{FEINMAXAWG=16},{ABISOMIN=9.00},{ABISOMAX=11.00},{AAU733=1-Leiter/1-Pin-PE-Basisklemme, 1 mm², grün-gelb},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.14 - 1.5},{EINDRAEHTDIREKT=0.5 - 1.5},{FEINDRAEHTIG=0.14 - 1.5},{FEINDRAEHTHUELS=0.5 - 1.5},{ABISOLIERLAENGE=9 - 11},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grün-gelb},{BAC487=Polyamid},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1