{wago/pg18/serie2022/2022-1601_0999-0962.prj},{NB=2022-1601_HI},{BESTNR=2022-1601},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=5.20},{BAC476=32.50},{BAA018=52.00},{GEWICHT=5.490},{BAH005=690},{BEMESSSTOSSSPG=6},{AAB500=24.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4055143828826},{AAD931=85366990990},{AAB940=MIN},{AAB789=0},{AAP530=1},{AAS575=0.766},{AAS574=24.000},{AAU733=2-Pin-Basisklemme, 24 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{NENNQUER=-},{EINDRAEHTIG=-},{EINDRAEHTDIREKT=-},{FEINDRAEHTIG=-},{FEINDRAEHTHUELS=-},{ABISOLIERLAENGE=-},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grau},{BAC487=Polyamid},{UEBERSPANNUNG=III},{URSPRUNG=CN},{ECLASS10=27-14-11-20},{ECLASS11=27-14-11-20},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3