{wago/pg18/serie769/0769-0311_0999-0962.prj},{NB=769-311_HI},{BESTNR=769-311},{AAU733=Abschluss- und Zwischenplatte, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{HOEHE=24.10},{BAE496=1.10},{LAENGE=86.60},{BAA351=grau},{GEWICHT=2.156},{WERKSTOFF=Polyamid},{AAO663=4017332601627},{AAD931=85389099990},{URSPRUNG=DE},{ECLASS10=27-14-11-33},{ECLASS11=27-14-11-33},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/769-311},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/769-311},{AAO677=WAGO},{AAO676=769-311},{AAW338=Abschluss- und Zwischenplatte},{AAU734=Abschluss- und Zwischenplatte, 1.1 mm dick},{AAB422=Ja},{AAM355=Ja},{BAD581=Ja},{BAC140=V0},{AAQ326=https://www.wago.com/769-311},{FILENAME=769-311}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2