{wago/pg20/serie771/0771-9985_0116-0101.prj},{NB=771-9985/116-402},{BESTNR=771-9985/116-402},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=1,5},{QUERSCHNITT2=16},{SPANNUNG=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{P=5},{FARBE=weiß},{BEMERKUNGEN=halogenfrei / Länge 4 m},{RGB=1,1,1,0},{L1=3876.00},{GEWICHT=601.194},{ECLASS71=27-44-06-04},{ECLASS81=27-44-06-04},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/771-9985_116-402},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/771-9985_116-402}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16