{wago/pg20/serie890/0890-1907_0999-0962.prj},{NB=890-1907},{BESTNR=890-1907},{BEZEICHNUNG=5-fach-Verteiler, 16 A, blau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=16},{RM=4.40},{P=2},{HOEHE=43.60},{BREITE=12.00},{TIEFE=63.50},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{FARBE=blau},{GEWICHT=17.800},{RGB=0,0.51,0.70,0},{ECLASS71=27-44-06-03},{ECLASS81=27-44-06-03},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/890-1907},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/890-1907}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1