{wago/pg22/serie2002/2002-0800_0411_0999-0962.prj},{NB=2002-800/1000-411_HI},{BESTNR=2002-800/1000-411},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{STROM=1},{HOEHE=41.80},{BREITE=5.20},{TIEFE=29.60},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=Diode 1N 4007 als Freilaufdiode},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=3.100},{ECLASS71=27-14-11-49},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2002-800_1000-411},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2002-800_1000-411}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1