{wago/pg22/serie2003/2003-7642_0999-0962.prj},{NB=2003-7642_HI},{BESTNR=2003-7642},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{AAP638=2},{BAC137=5.20},{BAC476=42.30},{BAA018=96.00},{GEWICHT=13.608},{BAH005=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{AAB500=24.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4044918925594},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.25},{AAB789=4.00},{BAC740=0.25},{BAC677=4.00},{BAC739=0.25},{BAC676=4.00},{AAB937=1.00},{AAB787=4.00},{AAS575=0.766},{AAS574=24.000},{FEINMINAWG=22},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=10.00},{ABISOMAX=12.00},{AAU733=Installationsetagenklemme, 2,5 mm², 24 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.25 - 4},{EINDRAEHTDIREKT=0.75 - 4},{FEINDRAEHTIG=0.25 - 4},{FEINDRAEHTHUELS=1 - 4},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1