{wago/pg22/serie2004/2004-1201_0999-0962.prj},{NB=2004-1203_HI},{BESTNR=2004-1203},{NENNQUER=4.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=6.20},{BAC476=32.90},{BAA018=52.30},{GEWICHT=6.325},{BAH005=800},{BEMESSSTOSSSPG=8},{AAB500=32.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4045454290641},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.50},{AAB789=6.00},{BAC740=0.50},{BAC677=6.00},{BAC739=0.50},{BAC676=6.00},{AAB937=0.75},{AAB787=6.00},{AAP403=2},{AAP530=1},{AAS575=1.024},{AAS574=32.000},{FEINMINAWG=20},{FEINMAXAWG=10},{ABISOMIN=11.00},{ABISOMAX=13.00},{AAU733=2-Leiter-Durchgangsklemme, 4 mm², 32 A, rot},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.5 - 6},{EINDRAEHTDIREKT=1 - 6},{FEINDRAEHTIG=0.5 - 6},{FEINDRAEHTHUELS=0.75 - 6},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 6