{wago/pg22/serie2006/2006-1601_0999-0962.prj},{NB=2006-1601_HI},{BESTNR=2006-1601},{NENNQUER=6.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=7.50},{BAC476=32.90},{BAA018=96.30},{GEWICHT=19.504},{BAH005=800},{BEMESSSTOSSSPG=8},{AAB500=30.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4050821372325},{AAD931=85369019},{AAB940=0.50},{AAB789=10.00},{BAC740=0.50},{BAC677=10.00},{BAC739=0.50},{BAC676=10.00},{AAB937=2.50},{AAB787=10.00},{AAP403=2},{AAP530=1},{AAS575=0.702},{AAS574=30.000},{FEINMINAWG=20},{FEINMAXAWG=8},{ABISOMIN=13.00},{ABISOMAX=15.00},{AAU733=2-Leiter-Durchgangsklemme, 6 mm², 30 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.5 - 10},{EINDRAEHTDIREKT=2.5 - 10},{FEINDRAEHTIG=0.5 - 10},{FEINDRAEHTHUELS=2.5 - 10},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2