{wago/pg22/serie2006/2006-1621_0541_0999-0962.prj},{NB=2006-1621/1000-542},{BESTNR=2006-1621/1000-542},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.5 - 6 (10)},{QUERSCHNITT2=20 - 8},{ABISOLIERLAENGE=13 - 15},{SPANNUNG=800},{BEMESSSTOSSSPG=8},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=10},{HOEHE=59.00},{BREITE=7.50},{TIEFE=93.30},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=30 - 65 V},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=25.100},{ECLASS71=27-14-11-16},{ECLASS81=27-14-11-16},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2006-1621_1000-542},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2006-1621_1000-542}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5