{wago/pg22/serie2016/2016-7607_0999-0962.prj},{NB=2016-7607_HI},{BESTNR=2016-7607},{NENNQUER=16.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=12.00},{BAC476=40.80},{BAA018=85.70},{GEWICHT=43.566},{AAO663=4045454725112},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.50},{AAB789=16.00},{BAC740=0.50},{BAC677=16.00},{BAC739=0.50},{BAC676=25.00},{AAB937=6.00},{AAB787=25.00},{AAP403=2},{AAP530=1},{FEINMINAWG=20},{FEINMAXAWG=4},{ABISOMIN=18.00},{ABISOMAX=20.00},{AAU733=2-Leiter-Schutzleiterklemme, 16 mm², grün-gelb},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.5 - 16},{EINDRAEHTDIREKT=6 - 16},{FEINDRAEHTIG=0.5 - 25},{FEINDRAEHTHUELS=6 - 25},{ABISOLIERLAENGE=18 - 20},{BAG640=Hutschiene TH35},{BAA351=grün-gelb},{BAC487=Polyamid},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1