{wago/pg26/serie2091/2091-1322_0999-0962.prj},{NB=2091-1324},{BESTNR=2091-1324},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.50},{P=4},{HOEHE=11.60},{BREITE=14.00},{TIEFE=13.00},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = Polzahl x Rastermaß},{BOHRLOCHDURCHM=1.1 +0.1 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{GEWICHT=2.120},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2091-1324},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2091-1324}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4