{wago/pg26/serie2091/2091-1722_0200_0999-0962.prj},{NB=2091-1725/200-000 HI},{BESTNR=2091-1725/200-000},{BEZEICHNUNG=THR-Stiftleiste, 10 A, Rastermaß 3,5 mm, 5-polig, schwarz},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=10},{RM=3.50},{P=5},{HOEHE=5.90},{BREITE=16.70},{TIEFE=10.20},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=0.640},{BOHRLOCHDURCHM=1.2 +0.1 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2091-1725/200-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2091-1725/200-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9