{wago/pg26/serie2092/2092-1172_0200_0999-0962.prj},{NB=2092-1176/200-000},{BESTNR=2092-1176/200-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.2 - 2.5},{QUERSCHNITT2=24 - 12},{ABISOLIERLAENGE=9 - 10},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=5.00},{P=6},{HOEHE=16.20},{BREITE=30.00},{TIEFE=13.40},{ANZAHLKLEMMSTEL=6},{ANZAHLPOTENTIAL=6},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L = No. of poles x Pin Spacing},{BOHRLOCHDURCHM=1.6 +0.1 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{GEWICHT=6.550},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2092-1176_200-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2092-1176_200-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10