{wago/pg26/serie2092/2092-1632_0024_0999-0962.prj},{NB=2092-1633/024-000},{BESTNR=2092-1633/024-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=5.00},{P=3},{HOEHE=13.60},{BREITE=29.00},{TIEFE=31.80},{FARBE=lichtgrau},{GEWICHT=3.360},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2 mm | L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 7.8 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 6.8 mm},{RGB=0.82,0.82,0.82,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2092-1633_024-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2092-1633_024-000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 5