{wago/pg27/serie762tp600/0762-4305_8000-0002.prj},{NB=762-4305/8000-002},{BESTNR=762-4305/8000-002},{BEZEICHNUNG=TP600, 15.9, 1920x1080, PIO3, CP},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=283.00},{BREITE=420.00},{TIEFE=78.00},{GEWICHT=3000.000},{BEMERKUNGEN=39.6 cm (15.9'')},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-24-23-01},{ECLASS81=27-24-23-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/762-4305_8000-002},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/762-4305_8000-002},{FILENAME=762-4305_8000-002}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1