{wago/pg27/serie762tp600/0762-5204_8000-0001.prj},{NB=762-5204/8000-001},{BESTNR=762-5204/8000-001},{BEZEICHNUNG=TP600, 10.1, 1280x800, PIO2, VP},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=223.00},{BREITE=293.00},{TIEFE=58.00},{GEWICHT=1580.000},{BEMERKUNGEN=25.7 cm (10.1'')},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-24-23-01},{ECLASS81=27-24-23-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/762-5204/8000-001},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/762-5204/8000-001},{FILENAME=762-5204_8000-001}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1