{wago/pg27/serie762tp600/0762-6201_8000-0001.prj},{NB=762-6201/8000-001},{BESTNR=762-6201/8000-001},{BEZEICHNUNG=TP600, 4.3, 480x272, PIO2, VP},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{HOEHE=135.00},{BREITE=155.00},{TIEFE=58.00},{GEWICHT=640.000},{BEMERKUNGEN=10.9 cm (4.3'')},{RGB=0.78,0.78,0.78,0},{ECLASS71=27-24-23-01},{ECLASS81=27-24-23-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/762-6201/8000-001},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/762-6201/8000-001},{FILENAME=762-6201_8000-001}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1