{wago/pg35/serie2104/2104-5201_0999-0962.prj},{NB=2104-5201_HI},{BESTNR=2104-5201},{NENNQUER=4.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=6.20},{BAC476=32.90},{BAA018=70.00},{GEWICHT=10.329},{BAH005=800},{BEMESSSTOSSSPG=8},{AAB500=32.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4055143992619},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.50},{AAB789=6.00},{BAC740=0.50},{BAC677=6.00},{BAC739=0.50},{BAC676=6.00},{AAB937=1.50},{AAB787=6.00},{AAP403=2},{AAP530=1},{AAS575=1.362},{AAS574=32.000},{FEINMINAWG=20},{FEINMAXAWG=10},{ABISOMIN=11.00},{ABISOMAX=13.00},{AAU733=2-Leiter-Durchgangsklemme, 4 mm², 32 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.5 - 6},{EINDRAEHTDIREKT=1.5 - 6},{FEINDRAEHTIG=0.5 - 6},{FEINDRAEHTHUELS=1.5 - 6},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 2