{wago/pg36/serie2202/2202-1701_0999-0962.prj},{NB=2202-1701_HI},{BESTNR=2202-1701},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=3},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{BAC137=5.20},{BAC476=32.90},{BAA018=76.80},{GEWICHT=8.943},{BAH005=400},{BEMESSSTOSSSPG=6},{AAB500=16.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4055143961974},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.25},{AAB789=4.00},{BAC740=0.25},{BAC677=4.00},{BAC739=0.25},{BAC676=4.00},{AAB937=1.00},{AAB787=4.00},{AAP403=3},{AAP530=1},{AAS575=0.341},{AAS574=16.000},{FEINMINAWG=22},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=10.00},{ABISOMAX=12.00},{AAU733=3-Leiter-Durchgangsklemme, 2.5 mm², 16 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.25 - 4},{EINDRAEHTDIREKT=0.75 - 4},{FEINDRAEHTIG=0.25 - 4},{FEINDRAEHTHUELS=1 - 4},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3