{wago/pg36/serie2202/2202-1911_0542_0999-0962.prj},{NB=2202-1911/1000-542_HI},{BESTNR=2202-1911/1000-542},{BEZEICHNUNG=2-Leiter-Sicherungsklemme, 2.5 mm², 6.3 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.25 - 4},{QUERSCHNITT2=22 - 12},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{SPANNUNG=250},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=6.300},{HOEHE=72.90},{BREITE=6.20},{TIEFE=57.60},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=grau},{GEWICHT=14.500},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-16},{ECLASS81=27-14-11-16},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2202-1911_1000-542},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2202-1911_1000-542},{FILENAME=2202-1911_1000-542}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1