{wago/pg36/serie2202/2202-2703_0999-0962.prj},{NB=2202-2703_HI},{BESTNR=2202-2703},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=4},{ANZAHLPOTENTIAL=2},{BAC137=5.20},{BAC476=51.70},{BAA018=92.50},{GEWICHT=12.606},{BAH005=800},{BEMESSSTOSSSPG=8},{AAB500=24.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4055143844475},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.25},{AAB789=4.00},{BAC740=0.25},{BAC677=4.00},{BAC739=0.25},{BAC676=4.00},{AAB937=0.75},{AAB787=4.00},{AAP403=2},{AAP530=2},{AAS575=15.322},{AAS574=24.000},{FEINMINAWG=22},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=10.00},{ABISOMAX=12.00},{AAU733=Doppelstockklemme, 2.5 mm², 24 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.25 - 4},{EINDRAEHTDIREKT=0.75 - 4},{FEINDRAEHTIG=0.25 - 4},{FEINDRAEHTHUELS=0.75 - 4},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1