{wago/pg36/serie2203/2203-7546_0999-0962.prj},{NB=2203-7546_HI},{BESTNR=2203-7546},{NENNQUER=2.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=1},{AAP638=3},{BAC137=5.20},{BAC476=46.60},{BAA018=95.60},{GEWICHT=16.568},{BAH005=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{AAB500=24.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4055144068351},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.25},{AAB789=4.00},{BAC740=0.25},{BAC677=4.00},{BAC739=0.25},{BAC676=4.00},{AAB937=1.00},{AAB787=4.00},{AAS575=0.766},{AAS574=24.000},{FEINMINAWG=22},{FEINMAXAWG=12},{ABISOMIN=10.00},{ABISOMAX=12.00},{AAU733=Installationsetagenklemme, 2.5 mm², 24 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.25 - 4},{EINDRAEHTDIREKT=0.75 - 4},{FEINDRAEHTIG=0.25 - 4},{FEINDRAEHTHUELS=1 - 4},{ABISOLIERLAENGE=10 - 12},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1