{wago/pg36/serie2205/2205-7546_0999-0962.prj},{NB=2205-7546_HI},{BESTNR=2205-7546},{NENNQUER=4.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=5},{AAP638=3},{BAC137=6.20},{BAC476=45.60},{BAA018=123.50},{GEWICHT=30.011},{BAH005=250},{BEMESSSTOSSSPG=4},{AAB500=32.00},{VERSCHMUTZGRAD=3},{AAO663=4055144069501},{AAD931=85369010000},{AAB940=0.50},{AAB789=6.00},{BAC740=0.50},{BAC677=6.00},{BAC739=0.50},{BAC676=6.00},{AAB937=1.50},{AAB787=6.00},{AAS575=1.024},{AAS574=32.000},{FEINMINAWG=20},{FEINMAXAWG=10},{ABISOMIN=11.00},{ABISOMAX=13.00},{AAU733=Installationsetagenklemme, 4 mm², 32 A, grau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{EINDRAEHTIG=0.5 - 6},{EINDRAEHTDIREKT=1.5 - 6},{FEINDRAEHTIG=0.5 - 6},{FEINDRAEHTHUELS=1.5 - 6},{ABISOLIERLAENGE=11 - 13},{LOD=HI}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1