{wago/pg38/serie2050/2050-0301_0999-0962.prj},{NB=2050-302_HI},{BESTNR=2050-302},{BEZEICHNUNG=2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, 1 mm², 13.5 A, orange},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{LOD=HI},{QUERSCHNITT1=0.14 - 1 (1.5)},{QUERSCHNITT2=24 - 16},{ABISOLIERLAENGE=9 - 11},{SPANNUNG=500},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=3},{STROM=14},{HOEHE=27.20},{BREITE=3.50},{TIEFE=33.20},{ANZAHLKLEMMSTEL=2},{ANZAHLPOTENTIAL=1},{FARBE=orange},{GEWICHT=2.480},{RGB=0.89,0.43,0.07,0},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-14-11-06},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2050-302},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2050-302},{FILENAME=2050-302}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 7