{wago/pg03/serie721/0721-0102_0031_0999-0962.prj},{NB=721-109/031-000},{BESTNR=721-109/031-000},{BEZEICHNUNG=1-Leiter-Federleiste, 2.5 mm², 16 A, 9-polig, lichtgrau},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=16},{RM=5.00},{P=9},{HOEHE=14.30},{BREITE=59.80},{TIEFE=26.45},{ANZAHLKLEMMSTEL=9},{ANZAHLPOTENTIAL=9},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L1 = (No. of poles x Pin Spacing) + 3 mm | L2 = (No. of poles x Pin Spacing) + 8,8 mm | L3 = (No. of poles x Pin Spacing) + 14,8 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=16.783},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/721-109_031-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/721-109_031-000}
Prosimy o wybór wybranego produktu zgodnie z kryteriami technicznymi. Atrybuty do wyboru są podświetlone ikoną tabeli. Wybór można zresetować, klikając ikonę tabeli lub na jej wartość.
Dostępne producty: 1