Catalog navigation
Wszystkie katalogi
Wyszukiwanie geometryczne
Sketch Search
Wyszukiwanie zmiennych
Kod
Wybór modelu CAD
Kraj dostawy
Dodaj do porównania
Dostępne producty: 1
Nr zamówienia.
731-607
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Przekrój
0.08 - 2.5 mm²
Przekrój
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Napięcie
630 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
stopień zanieczyszczenia
2
prąd
12 A
raster
7.50 mm
liczba biegunów
7
wysokość
14.30 mm
szerokość
53.20
mm
głębokość
27.50 mm
liczba zacisków
7
Anzahl Potential
7
kolor
grau
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8.2 mm | L1 = L - 1.7 mm | L2 = L - 1.2 mm
masa
12.340
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Powiązane wyposażenie
    Brak dostępnego sprzętu
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura