Catalog navigation
Wszystkie katalogi
Wyszukiwanie geometryczne
Sketch Search
Wyszukiwanie zmiennych
Kod
Wybór modelu CAD
Kraj dostawy
Dodaj do porównania
Dostępne producty: 1
Nr zamówienia.
734-265/105-604
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Napięcie
160 V
napięcie znamionowe udarowe
2.5 kV
stopień zanieczyszczenia
2
prąd
10 A
raster
3.81 mm
liczba biegunów
5
wysokość
8.50 mm
szerokość
21.14
mm
głębokość
10.30 mm
kolor
schwarz
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm
Dimensions
1,4 +0,1 mm
masa
1.390
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Powiązane wyposażenie
    Brak dostępnego sprzętu
Preview - Generation
Podgląd
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura