{wago/pg03/serie731/0731-0602_0999-0962.prj},{NB=731-607},{BESTNR=731-607},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=630},{BEMESSSTOSSSPG=6},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=12},{RM=7.50},{P=7},{HOEHE=14.30},{BREITE=53.20},{TIEFE=27.50},{ANZAHLKLEMMSTEL=7},{ANZAHLPOTENTIAL=7},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8.2 mm | L1 = L - 1.7 mm | L2 = L - 1.2 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=12.340},{ECLASS71=27-14-11-06},{ECLASS81=27-44-03-09},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/731-607},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/731-607}
Por favor, selecione o produto desejado de acordo com critérios técnicos. Os atributos selecionáveis são destacados com o ícone da tabela. As seleções podem ser resetadas clicando no ícone da tabela ou no valor.
Produtos disponíveis: 1