{wago/pg03/serie734/0734-0262_0105_0999-0962.prj},{NB=734-265/105-604},{BESTNR=734-265/105-604},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.81},{P=5},{HOEHE=8.50},{BREITE=21.14},{TIEFE=10.30},{FARBE=schwarz},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,4 +0,1 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{GEWICHT=1.390},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/734-265_105-604},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/734-265_105-604}
Por favor, selecione o produto desejado de acordo com critérios técnicos. Os atributos selecionáveis são destacados com o ícone da tabela. As seleções podem ser resetadas clicando no ícone da tabela ou no valor.
Produtos disponíveis: 1