{wago/pg04/serie739/0739-0102_0999-0962.prj},{NB=739-109},{BESTNR=739-109},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{QUERSCHNITT1=0.08 - 2.5},{QUERSCHNITT2=28 - 12},{ABISOLIERLAENGE=8 - 9},{SPANNUNG=320},{BEMESSSTOSSSPG=4},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=24},{RM=5.00},{P=9},{HOEHE=15.80},{BREITE=46.50},{TIEFE=14.30},{ANZAHLKLEMMSTEL=9},{ANZAHLPOTENTIAL=9},{FARBE=grau},{BEMERKUNGEN=L = (No. of poles -1) x Pin Spacing + 5 mm + 1,5 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,6 +0,1 mm},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{GEWICHT=10.390},{ECLASS71=27-44-04-01},{ECLASS81=27-44-04-01},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/739-109},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/739-109}
Por favor, selecione o produto desejado de acordo com critérios técnicos. Os atributos selecionáveis são destacados com o ícone da tabela. As seleções podem ser resetadas clicando no ícone da tabela ou no valor.
Produtos disponíveis: 1