Catalog navigation
Код
Выбор CAD модели
Страна доставки
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Item-No.
209-191
Description
Separator for Ex e/Ex i applications, orange
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of Detail
Height
57.30 mm
min. thickness
3.00 mm
Length
120.00 mm
Color
orange
Weight
12.940 g
Insulating material
Polyamide
GTIN
4017332241328
Customs Tariff no.
85389099990
Country of origin
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-33
ecl@ss 11.0
27-14-11-33
Рекомендации принадлежностей
    Нет доступного комплектующего оборудования
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро