{wago/pg03/serie713/0713-1463_0107_0999-0962.prj},{NB=713-1470/107-000},{BESTNR=713-1470/107-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.50},{P=20},{HOEHE=13.00},{BREITE=36.50},{TIEFE=13.00},{ANZAHLKLEMMSTEL=20},{ANZAHLPOTENTIAL=20},{FARBE=schwarz},{GEWICHT=5.820},{BEMERKUNGEN=L = ((Polzahl / 2) -1) x Rastermaß + 13.6 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1.1 +0.1 mm},{RGB=0.17,0.17,0.18,0},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/713-1470_107-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/713-1470_107-000}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 16