{wago/pg03/serie734/0734-0402_0001_0999-0962.prj},{NB=734-406/001-000},{BESTNR=734-406/001-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=10},{RM=3.50},{P=6},{HOEHE=23.00},{BREITE=23.40},{TIEFE=16.80},{FARBE=lichtgrau},{BEMERKUNGEN=L1 = (No. of poles/2 - 1) x Pin Spacing + 5,9 mm},{BOHRLOCHDURCHM=1,4 +0,1 mm},{RGB=0.87,0.84,0.79,0},{GEWICHT=6.872},{ECLASS71=27-44-04-02},{ECLASS81=27-44-04-02},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/734-406_001-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/734-406_001-000}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 10