Catalog navigation
Bütün kataloglar
Geometrik arama
Taslak arama
Değişken Arama
Kod
CAD Model seçimi
Teslimat ülkesi
Karşılaştırma için ekle
Uygun ürünler: 1
Bestell-Nr.
231-966/001-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
16 A
Rastermaß
7.62 mm
Polzahl
6
Höhe
8.40 mm
Breite
46.10
mm
Tiefe
12.00 mm
Farbe
orange
Bemerkungen
A = (No. of poles - 19 x Pin Spacing + 8,2 mm | B = A + 5,08 mm | C = B + 7,4 mm
Bohrlochdurchmesser
1,7 + 0,1 mm
Gewicht
2.790
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
İlgili ekipmanlar
    İlgili ekipman mevcut değil
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin