Catalog navigation
Bütün kataloglar
Geometrik arama
Taslak arama
Değişken Arama
Kod
CAD Model seçimi
Teslimat ülkesi
Karşılaştırma için ekle
Uygun ürünler: 1
Bestell-Nr.
731-607
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
12 A
Rastermaß
7.50 mm
Polzahl
7
Höhe
14.30 mm
Breite
53.20
mm
Tiefe
27.50 mm
Anzahl Klemmstellen
7
Anzahl Potential
7
Farbe
grau
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8.2 mm | L1 = L - 1.7 mm | L2 = L - 1.2 mm
Gewicht
12.340
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
İlgili ekipmanlar
    İlgili ekipman mevcut değil
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin