{wago/pg06/serie2042/2042-3829_0999-0962.prj},{NB=2042-3829},{BESTNR=2042-3829},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{P=10},{HOEHE=77.70},{BREITE=25.90},{TIEFE=52.00},{FARBE=grau},{GEWICHT=80.023},{BEMERKUNGEN=AC/DC 24 V ... 230 V / +/- 10% | 4 Schließer},{RGB=0.56,0.57,0.57,0},{ECLASS71=27-14-11-49},{ECLASS81=27-14-11-49},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2042-3829},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2042-3829}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1