Catalog navigation
Bütün kataloglar
Geometrik arama
Taslak arama
Değişken Arama
Kod
CAD Model seçimi
Teslimat ülkesi
Karşılaştırma için ekle
Uygun ürünler: 1
Bestell-Nr.
294-5225
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
5 x 0.5 - 2.5 mm²
Querschnitt
5 x 18 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
24 A
Polzahl
5
Höhe
17.00 mm
Breite
50.00 mm
Tiefe
27.30 mm
Farbe
weiß
Bemerkungen
L' N' L Erde N
Gewicht
16.256 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
İlgili ekipmanlar
    İlgili ekipman mevcut değil
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
2D
Footprint by Ultralibrarian

Katalog satıcısının konumu
Yerel ofisleri görmek için bir ülke seçin